- Page d'accueil
- Produits
- U71002
Câble plat AS-Interface
U71002
GRAY FLAT CABLE
Câble plat AS-Interface
U71002
GRAY FLAT CABLE
- Pour une transmission fiable du signal dans des réseaux AS-i
- Raccordement de composants à l'aide de la technique de clipsage
- Forme spécifique évite l'inversion de polarité
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
{{ifmVariantName}}
Données électriques | |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
Sorties | |
Technologie | AS-i |
Conditions d'utilisation | |
Température ambiante [°C] | -30...90 |
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques | |
Poids [g] | 8414,139 |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique | |
Câble: 100 m, PVC, gris; 2 x 1,5 mm² | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — U71002-00 — 08.08.2006 —
![]() |