1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. U40008

U40008

Raccords à visser pour capteurs de process

ADTR, EO2, 1/2" NPT, SHORT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Montage simple de capteurs de débit et de température dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Approprié pour fluides liquides et gazeux
  • Résistante très élevée et fiable à la surpression
  • Version inox robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
Téléchargement
Technische Details
Données mécaniques
Poids [g] 72,575
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs M18 x 1,5 taraudage
Raccord process 1/2 NPT
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — U40008-00 — 22.09.2008 —