1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. U30036

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

U30036

Raccords à visser pour capteurs de process

ADTR, M0, 1" NPT MALE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Pour le montage de capteurs de process dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
  • Adaptateur en inox adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Haute tenue en pression
Téléchargement
Technische Details
Application
Tenue en pression [bar] 16
Remarque sur la tenue en pression
DIN 32676
Données mécaniques
Poids [g] 317,514
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs Aseptoflex
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide 0,4 / 4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — U30036-00 — 22.11.2012 —