- Page d'accueil
- Produits
- Accessoires
- Accessoires pour capteurs process
- Adaptateurs de montage pour les applications industrielles
- U30033
Raccords à visser pour capteurs de process
U30033
ADTR, G1, 3/4" NPT
Raccords à visser pour capteurs de process
U30033
ADTR, G1, 3/4" NPT
- Pour le montage de capteurs de pression dans des conteneurs et des conduites
- Montage simple, rapide et sûr
- Utilisation dans les domaines des installations hydrauliques industrielles et mobiles
- Excellente tenue en pression
- Fixation solide par vissage
{{ifmVariantName}}
Application | |
---|---|
Tenue en pression [bar] | 100 |
Données mécaniques | |
Poids [g] | 249,476 |
Matières | inox (1.4401 / 316); Joint d'étanchéité: EPDM |
Raccordement capteurs | G 1 |
Raccord process | 3/4" NPT |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — U30033-00 — 11.07.2012 —
![]() |