You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour capteurs process
  5. Adaptateurs de montage pour les applications industrielles
  6. U30026

Raccords à visser pour capteurs de process

U30026

ADTR, G1, 1/4" NPT

Raccords à visser pour capteurs de process

U30026

ADTR, G1, 1/4" NPT

  • Pour le montage de capteurs de pression dans des conteneurs et des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Utilisation dans les domaines des installations hydrauliques industrielles et mobiles
  • Excellente tenue en pression
  • Fixation solide par vissage
{{ifmVariantName}}



Détails techniques
Application
Tenue en pression [bar] 100
Données mécaniques
Poids [g] 299,371
Matières inox (1.4401 / 316); Joint d'étanchéité: EPDM
Raccordement capteurs G 1
Raccord process 1/4" NPT
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — U30026-00 — 11.07.2012 —