- Page d'accueil
- Produits
- U30002
Raccords à visser pour capteurs de process
U30002
ADTR, CONDUIT, M30, 1/2" NPT
Raccords à visser pour capteurs de process
U30002
ADTR, CONDUIT, M30, 1/2" NPT
- Montage simple de capteurs de débit et de température dans des conteneurs ou des conduites
- Montage simple, rapide et sûr
- Approprié pour fluides liquides et gazeux
- Résistante à la surpression élevée et fiable
- Boîtier robuste en aluminium pour l'utilisation dans un environnement industriel difficile
{{ifmVariantName}}
Application | |
---|---|
Montage | for adaption of 30 mm threaded sensors to 1/2"NPT conduit |
Données mécaniques | |
Poids [g] | 90,718 |
Type de montage | for adaption of 30 mm threaded sensors to 1/2"NPT conduit |
Matières | aluminium |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — U30002-00 — 14.09.2006 —
![]() |