1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. U20143

Cames porte-drapeaux pour actionneurs 1/4 de tour

PUCK, 56MM, SPLIT, ADJ TARGETS

U20143

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Pour la surveillance de la position des vannes
  • Pour la signalisation fiable des positions sur des actionneurs 1/4 de tour
  • Montage facile directement sur l'arbre de l'entraînement
  • Système sans contact et autonettoyant
  • Position des vis d'amortissement sélectionnable
Téléchargement
Technische Details
Application
Version pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs pneumatiques et manuels
Données mécaniques
Poids [g] 90,718
Came diamètre [mm] 56
Matières Came porte-drapeaux: HDPE
Accessoires
Accessoires fournis
vis noyées: 2 x 10-32 x 1/4", inox
vis noyée: 1 x M5 x 25 mm, inox
vis à tête plate: 2 x SS 10-32 x 1 1/4", inox
rondelles: 2 x SS, plat
Came porte-drapeaux: 1 x 360°, élément de base
Came porte-drapeaux: 1 x 360°, Partie supérieure
Came porte-drapeaux: 1 x 360°, embase
vis de blocage: 2, pour les anneaux de cames porte-drapeaux
indicateur de direction: 1 x HDPE, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — U20143-00 — 15.12.2015 —