1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. U10012

U10012

Adaptateur pour détecteurs capacitifs

MOUNTING WELL M30 2" TRICLAMP, PVDF

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Montage fiable dans une paroi de conteneur
  • Protection efficace contre les salissures, les chocs et les coups
  • Pour la détection du niveau à l'aide de capteurs capacitifs dans des réservoirs et des conteneurs
  • Haute tenue en pression
Téléchargement
Technische Details
Application
Version pour boitîers KI, KN (Boîtier plastique)
Tenue en pression [bar] 7
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Données mécaniques
Poids [g] 68
Matières PVDF
Raccord process Clamp 2" ISO 2852
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — U10012-00 — 08.07.2005 —