You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour détecteurs de position
  5. Adaptateur pour détecteurs capacitifs
  6. U10003

Adaptateur pour détecteurs capacitifs

U10003

WELL, M30, 1-1/4" NPT, PTFE

Adaptateur pour détecteurs capacitifs

U10003

WELL, M30, 1-1/4" NPT, PTFE

  • Montage fiable dans une paroi de conteneur
  • Protection efficace contre les salissures, les chocs et les coups
  • Pour la détection du niveau à l'aide de capteurs capacitifs dans des réservoirs et des conteneurs
  • Haute tenue en pression
  • Utilisation dans des fluides à haute température
{{ifmVariantName}}



Détails techniques
Application
Version pour boîtiers M30
Tenue en pression [bar] 6,9
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...246
Remarque sur la température ambiante
-25...260 for short duration
Données mécaniques
Poids [g] 90,718
Matières PTFE
Raccord process 1 1/4" NPT
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — U10003-00 — 06.02.2012 —