You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. PI2957

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI2957

PI-001BREB34-MFRKG/US/ /P

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI2957

PI-001BREB34-MFRKG/US/ /P

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: PI2997 Comparaison de produits: PI2957 / PI2997 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • fda
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Raccord process taraudage G 3/4 filetage extérieur
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Montage boîtier orientable 350°
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Pression d'éclatement min.
30000 mbar 450 psi 3000 kPa
Tenue en pression
10000 mbar 145 psi 1000 kPa
Type de pression pression relative
Sans zone morte oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...30 DC
Consommation [mA] < 60
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] 0,2
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] < 170
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Sortie analogique (tension) [V] 0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)
Résistance de charge min. [Ω] 2000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Point de consigne haut SP
-45...999 mbar -0,7...14,5 psi -4,5...99,9 kPa
Point de consigne bas rP
-50...994 mbar -0,7...14,4 psi -5...99,4 kPa
Sortie analogique/valeur min
-50...749 mbar -0,7...10,9 psi -5...74,9 kPa
Sortie analogique/valeur max
200...999 mbar 2,9...14,5 psi 20...99,9 kPa
En pas de
1 mbar 0,1 psi 0,1 kPa
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 3
Amortissement valeur process dAP [s] 0...4
Amortissement sortie analogique dAA en pas [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Temps de réponse max. sortie analogique [ms] 3
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affichées; afficheur orientable / désactivable; Unité d'affichage; point zéro; gain
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Données mécaniques
Matières inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); céramique (99,9 % Al2O3); PTFE; FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process taraudage G 3/4 filetage extérieur
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, rouge
indication de fonction Affichage LED à 7 segments
valeurs mesurées Affichage LED à 7 segments
Unité d'affichage mbar; psi; kPa
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré