Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|---|
Etendue de mesure [bar] | 0...16 |
Raccord process | taraudage G 1/4 filetage extérieur |
Application | pour les applications industrielles |
---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Température du fluide [°C] | -25...90 |
Pression d'éclatement min. [bar] | 300 |
Tenue en pression [bar] | 25 |
Type de pression | pression relative |
Tension d'alimentation [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 1 |
---|---|
Sortie signal | signal analogique |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Etendue de mesure [bar] | 0...16 |
---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K) |
---|---|
Exactitude type [% du gain] | < ± 1,0; (inclut dérive due au couple de serrage) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,2 |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (par 6 mois) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 3 |
---|
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Poids [g] | 76,4 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); PA |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM |
Cycles de pression min. | 50 millions |
Raccord process | taraudage G 1/4 filetage extérieur |
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|