Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4 |
Température ambiante [°C] | -40...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 22,68 |
---|---|
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Nombre d'emplacements répartiteur | 2 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 1 m, PUR, jaune, Ø 5,842 mm; 3 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Raccordement | Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|
Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé |