- Page d'accueil
- Produits
- L35040
Embase femelle
L35040
RDOGF030MSS00.5-03
Embase femelle
L35040
RDOGF030MSS00.5-03
- Equipement facile de boîtes de distribution et de boîtiers avec raccords pour connecteurs
- Intégration rapide et simple dans la paroi du boîtier
- Modèle robuste en métal
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
{{ifmVariantName}}
Données électriques | |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | < 60 AC / < 75 DC |
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation | |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques | |
Poids [g] | 1,361 |
Filetage | M8 |
Matières | laiton nickelé |
Matière du corps | laiton, nickelé |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique | |
Câble: 0,15 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | |
Raccordement électrique - Connecteur femelle | |
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; Corps: laiton, nickelé |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — L35040-00 — 14.12.2016 —
![]() |