Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | < 125 AC/DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4; (...40 °C) |
Température ambiante [°C] | -25...100 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 27,216 |
---|---|
Dimensions [mm] | 20 x 20 x 52 |
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |
---|