Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4 |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Poids [g] | 22,68 |
---|---|
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé / laiton, recouvert de PTFE |
Nombre d'emplacements répartiteur | 2 |
Type connecteur | M12 |
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, recouvert de PTFE; Contacts: doré |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |
---|