You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Gamme complète
  5. Connecteurs femelles à câbler
  6. L33602

Prise à câbler

L33602

SDOGF030MSSFKPG

Prise à câbler

L33602

SDOGF030MSSFKPG

  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Raccordement de câble sûr par raccord brasé
{{ifmVariantName}}



Détails techniques
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de protection III
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 22,68
Dimensions [mm] 12 x 12 x 36
Matières laiton nickelé
Matière du corps laiton, nickelé
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
soudure: ...0,34 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...5 mm
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — L33602-00 — 01.09.2008 —