You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Gamme complète
  5. Câbles avec prise femelle
  6. L31000

Câble avec prise femelle

L31000

ADOGB030ALS0002X03

Câble avec prise femelle

L31000

ADOGB030ALS0002X03

  • Pour des liaisons électriques fiables
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
{{ifmVariantName}}



Détails techniques
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 600 DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...90
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 281,227
Dimensions [mm] 26 x 26 x 60
Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière écrou moleté TPU
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 10 mm; 3 x 1,5 mm² / AWG 16
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: TPU; Verrouillage: TPU
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — L31000-00 — 20.09.2005 —