Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Portée [mm] | portée programmable |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 72 x 36 x 10 |
Caractéristique spécifique | Sortie de contrôle |
---|---|
Montage | détection à travers la paroi non métallique |
Fluides | matières en vrac sèches; liquides |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 30; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Sortie de contrôle | oui |
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] | 3,5 |
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] | 10 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 150 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 5 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | portée programmable |
---|---|
Portée réglable | oui |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 72 x 36 x 10 |
Matières | PP; capot: SAN |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|