You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IO5009

Détecteur inductif

IO5009

IOC2010-ARKG

Détecteur inductif

IO5009

IOC2010-ARKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 26 x 26 x 41
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,5
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 0,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
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
Boîtier rectangulaire
Face active latéral
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 26 x 26 x 41
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²