You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IFC221

Détecteur inductif

IFC221

IFG2004-BRKG/M/7,00M/ /PH

Détecteur inductif

IFC221

IFG2004-BRKG/M/7,00M/ /PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 12
Application
Application Utilisation dans les machines-outils et les lubrifiants-réfrigérants
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie minimum [mA] 2
Courant résiduel max. [mA] 0,4
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 700
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 68; ("Coolant")
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 12
Matières face active: LCP; boîtier: inox; Equerre de fixation: inox; fenêtre LED: PEI
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²