You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF9214

Détecteur inductif

IF9214

IFA2004-ARKG/6M/PVC/INOX

Détecteur inductif

IF9214

IFA2004-ARKG/6M/PVC/INOX

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 0,6
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 1500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
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
Dimensions [mm] M12 x 1
Désignation du filetage M12 x 1
Matières PBT; inox (1.4404 / 316L)
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
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²