1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. IF5938

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement : IFC207 – Comparaison de produits : IF5938 / IFC207
Lors de la sélection de l'article de remplacement et des accessoires, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

IF5938

Détecteur inductif

IFA3004BAPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • ce
Téléchargement
Technische Details
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 400
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 71
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Accessoires fournis
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IF5938-00 — 06.03.2003 —