Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 4 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 15; (24 V) |
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 400 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 4 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...3,25 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
---|
Boîtier | boîtier fileté |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | inox 1.4571 (316Ti); PBT |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|