You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Tous les détecteurs inductifs
  6. IE8506

Détecteur inductif

IE8506

"IEBC003BASKG/39""/US100"

Détecteur inductif

IE8506

"IEBC003BASKG/39""/US100"

  • Forme de construction particulièrement courte
  • Idéal pour les espaces réduits
  • Conduite de liaison peu encombrante avec connecteur M12
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Très haute fréquence de commutation
{{ifmVariantName}}



Détails techniques
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 3
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 37
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,8
Courant de sortie minimum [mA] 2
Courant résiduel max. [mA] 0,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 3
Portée réelle Sr [mm] 3 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...2,4
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...60
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Poids [g] 45,359
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 37
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,8 m, PVC
Raccordement Connecteur: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IE8506-00 — 13.09.2005 —