Caractéristiques du produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technologie | PNP/NPN | ||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||
Portée [mm] | 40 | ||||
Boîtier | rectangulaire | ||||
Dimensions [mm] | 105 x 80 x 40 | ||||
Données électriques | |||||
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC | ||||
Classe de protection | II | ||||
Protection inversion de polarité | oui | ||||
Sorties | |||||
Technologie | PNP/NPN | ||||
Fonction de sortie | normalement ouvert | ||||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 4,5 | ||||
Courant de sortie minimum [mA] | 4 | ||||
Courant résiduel max. [mA] | 0,65 (55 V DC) | ||||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 | ||||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 4 | ||||
Protection courts-circuits | oui | ||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||
Protection surcharges | oui | ||||
Zone de détection | |||||
Portée [mm] | 40 | ||||
Portée réglable | oui | ||||
Réglage usine portée [mm] | 40 | ||||
Portée réelle Sr [mm] | 40 ± 10 % | ||||
Portée de travail [mm] | 0...40,5 | ||||
Exactitude / déviations | |||||
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 | ||||
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 | ||||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||||
Conditions d'utilisation | |||||
Température ambiante [°C] | -25...80 | ||||
Indice de protection | IP 65 | ||||
Tests / homologations | |||||
CEM |
|
||||
Données mécaniques | |||||
Boîtier | rectangulaire | ||||
Type de montage | non encastrable | ||||
Dimensions [mm] | 105 x 80 x 40 | ||||
Matières | PPE modifié | ||||
Afficheurs / éléments de service | |||||
Indication |
|
||||
Accessoires | |||||
Fourniture |
|
||||
Remarques | |||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||
Raccordement électrique | |||||
Raccordement | Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — ID9200-00 — 06.03.2003 —
![]() |