1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Gamme complète
  6. ID8501

ID8501

Détecteur inductif

IDE3060-FPKG/LS400LPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Portée très élevée
  • Grande face active du détecteur
  • Réglage facile du seuil de commutation par potentiomètre
  • Boîtier robuste pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • Fonction de sortie NO / NF programmable
Téléchargement
Technische Details
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 60
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 60
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 60
Portée réelle Sr [mm] 60 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...48,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD - kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 émission classe B
Données mécaniques
Poids [g] 480,808
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 105 x 80 x 40
Matières PPE
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Accessoires fournis
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8"
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — ID8501-00 — 06.03.2003 —