Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 50 |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 120 x 80 x 30 |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 7; (24 V) |
Protection inversion de polarité | non |
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 30 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [mm] | 50 |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 50 |
Portée réelle Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...40,5 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 120 x 80 x 30 |
Matières | PPE modifié |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|