- Page d'accueil
- Produits
- Détecteurs de position
- Détecteurs inductifs
- Tous les détecteurs inductifs
- IB8500
Détecteur inductif
IB8500
IBE2020-FRKG/US100IRF
Détecteur inductif
IB8500
IBE2020-FRKG/US100IRF
- Fonction de sortie NO / NF programmable
- Technologie 2 fils
- Avec connecteur M12 robuste
- Boîtier lisse en plastique contre des dépôts
- Boîtier en PTB résistant aux agents de décapage
{{ifmVariantName}}
Caractéristiques du produit | |||
---|---|---|---|
Technologie | PNP/NPN | ||
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) | ||
Portée [mm] | 20 | ||
Boîtier | cylindrique | ||
Dimensions [mm] | Ø 34 | ||
Données électriques | |||
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC | ||
Classe de protection | II | ||
Protection inversion de polarité | oui | ||
Sorties | |||
Technologie | PNP/NPN | ||
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) | ||
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 4,6 | ||
Courant de sortie minimum [mA] | 4 | ||
Courant résiduel max. [mA] | 1 | ||
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 300 | ||
Fréquence de commutation DC [Hz] | 300 | ||
Protection courts-circuits | oui | ||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||
Protection surcharges | oui | ||
Zone de détection | |||
Portée [mm] | 20 | ||
Portée réelle Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||
Portée de travail [mm] | 0...16,2 | ||
Exactitude / déviations | |||
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 | ||
Conditions d'utilisation | |||
Température ambiante [°C] | -25...80 | ||
Indice de protection | IP 65 | ||
Tests / homologations | |||
CEM |
|
||
Données mécaniques | |||
Poids [g] | 190,509 | ||
Boîtier | cylindrique | ||
Type de montage | non encastrable | ||
Dimensions [mm] | Ø 34 | ||
Matières | PBT; capot: PC | ||
Accessoires | |||
Fourniture |
|
||
Remarques | |||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||
Raccordement électrique - connecteur | |||
Connecteur: 1 x M12 | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — IB8500-00 — 06.03.2003 —
![]() |