Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
---|---|
Portée [mm] | 20 |
Boîtier | cylindrique |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Tension d'alimentation [V] | 10...55 DC |
---|---|
Classe de protection | II |
Protection inversion de polarité | oui |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (sélectionnable) |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 4,6 |
Courant de sortie minimum [mA] | 4 |
Courant résiduel max. [mA] | 0,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 400 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 300 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 20 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...16,2 |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 1699 |
Boîtier | cylindrique |
---|---|
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Matières | PBT |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 20 m, PUR; hautement flexible; 2 x 0,5 mm² |
---|