You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IA0047

Détecteur inductif

IA0047

IA-2010-BBOW/PPU

Détecteur inductif

IA0047

IA-2010-BBOW/PPU

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IA0027 Comparaison de produits: IA0047 / IA0027 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 10
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 77
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 6
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Fréquence de commutation DC [Hz] 70
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
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
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 20 / L = 77
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR / PVC; hautement flexible; 2 x 0,5 mm²