Application | |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Zone de détection | |
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OKF; OUF |
OKF | |
Portée des fibres optiques [mm] | 40 |
OUF | |
Portée des fibres optiques [mm] | 40 |
Conditions d'utilisation | |
Température ambiante [°C] | -20...150 |
Données mécaniques | |
Type tête de détection | coudé |
Diamètre de la tête de détection [mm] | 4 |
Longueur de la tête de détection [mm] | 10 |
Longueur totale [mm] | 100; (+10 mm) |
Rayon de courbure minimum [mm] | 20 |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | inox (1.4305/303) |
Matière de la gaine des fibres optiques | métal et silicone |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E20566-00 — 04.06.2003 —
![]() |