Application | |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
Zone de détection | |
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OIF |
OIF | |
Portée des fibres optiques [mm] | 70 |
Conditions d'utilisation | |
Température ambiante [°C] | -40...290 |
Données mécaniques | |
Type tête de détection | coudé |
Longueur totale [mm] | 300 |
Rayon de courbure minimum [mm] | 30 |
Matières | Adaptateur: PA |
Matière des fibres optiques | verre |
Matière de la tête des fibres optiques | aluminium |
Matière de la gaine des fibres optiques | aluminium |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E20395-00 — 04.06.2003 —
![]() |