- Page d'accueil
- Produits
- E18535
Embase femelle
E18535
RDOGF030MSS0001-03
Embase femelle
E18535
RDOGF030MSS0001-03
{{ifmVariantName}}
Données électriques | |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | < 60 AC / < 75 DC |
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Conditions d'utilisation | |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques | |
Poids [g] | 20,865 |
Filetage | M8 |
Matières | laiton nickelé |
Matière du corps | laiton, nickelé |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique | |
Câble: 0,15 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | |
Raccordement électrique - Connecteur femelle | |
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; Corps: laiton, nickelé |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E18535-00 — 05.04.2017 —
![]() |