Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Version | Powerkabel, codage T |
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | < 60 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 12; (si des fils de 1,5 mm² sont utilisés ) |
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Poids [g] | 29,03 |
---|---|
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | zamac |
Matière des joints | NBR |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
bornes à vis: 0,75...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 8...10 mm |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: PA; Verrouillage: zamac; Joint d'étanchéité: NBR; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,4 Nm |
---|