Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Version | Câble de puissance, codage T |
Tension d'alimentation [V] | < 60 AC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 12 |
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Poids [g] | 546,125 |
---|---|
Dimensions [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré |
---|