- Page d'accueil
- Produits
- Technologie de connexion
- Gamme complète
- Câble pour un courant de sortie élevé
- E18518
Câble avec prise femelle
E18518
ADOGH040ZDS0010H04
Câble avec prise femelle
E18518
ADOGH040ZDS0010H04
{{ifmVariantName}}
Application | |
---|---|
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
Version | Câble de puissance, codage T |
Données électriques | |
Tension d'alimentation [V] | < 60 AC |
Courant de sortie total [A] | 12 |
Conditions d'utilisation | |
Température ambiante [°C] | -25...85 |
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques | |
Poids [g] | 1061,405 |
Dimensions [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique | |
Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² | |
Raccordement électrique - Connecteur femelle | |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E18518-01 — 19.04.2017 —
![]() |