Version | câble Ethernet, codage D |
---|---|
Application | Câble croisé |
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; IP 42; (connecteur M12 / connecteur RJ454) |
Poids [g] | 323 |
---|---|
Matières | PUR / PC |
Matière du corps | PUR / PC |
Matière écrou moleté | zamac, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |
Raccordement | Câble: 5 m, PUR, vert, Ø 6,2 mm; 2 x 0,38 mm² |
---|
Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PC |