Câble avec prise femelle
E18407
ADOAH040MSC0010X04
Câble avec prise femelle
E18407
ADOAH040MSC0010X04
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Résistant aux huiles et aux lubrifiants
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Large plage de température de fonctionnement
{{ifmVariantName}}
Application | |
---|---|
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
Données électriques | |
Tension d'alimentation [V] | < 300 AC/DC |
Conditions d'utilisation | |
Température ambiante [°C] | -45...105 |
Indice de protection | IP 68 |
Données mécaniques | |
Poids [g] | 771,106 |
Matières | TPE |
Matière du corps | TPE |
Matière écrou moleté | zinc, recouvert de PTFE |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique | |
Câble: 10 m, jaune; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 | |
Raccordement électrique - Connecteur femelle | |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert de PTFE; Contacts: doré |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E18407-00 — 13.01.2017 —
![]() |