Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|
Tension d'alimentation [V] | < 300 AC/DC |
---|
Température ambiante [°C] | -45...105 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 453,592 |
---|---|
Dimensions [mm] | 15 x 15 x 47 |
Matières | TPE |
Matière du corps | TPE |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 10 m, TPE-S, jaune; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Raccordement | Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |
---|