1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. E18169

E18169

Câble avec prise femelle

ADOGB030VAS0030E03

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
Téléchargement
Technische Details
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...105
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 2608,154
Matières PVC
Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, gris; 3 x 0,75 mm² / AWG 18
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E18169-00 — 13.01.2017 —