You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E18149

Câble avec prise femelle

E18149

ADOAH040MSS0002X04

Câble avec prise femelle

E18149

ADOAH040MSS0002X04

  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 300 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -45...105
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 158,757
Dimensions [mm] 31 x 14,5 x 31
Matières TPE
Matière du corps TPE
Matière écrou moleté zinc, recouvert epoxyd
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, TPE-S, noir; 4 x 0,75 mm² / AWG 18
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPE; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: doré