You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. E18105

Câble avec prise femelle

E18105

ADOGB050MSS0004E05

Câble avec prise femelle

E18105

ADOGB050MSS0004E05

  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
{{ifmVariantName}}



Détails techniques
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 600 AC/DC
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...105
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 344,73
Matières PVC
Matière du corps PVC
Matière écrou moleté zinc, recouvert epoxyd
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 4 m, PVC, jaune, Ø 10 mm; 5 x 0,75 mm² / AWG 18
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x 7/8", droit; Corps: PVC; Verrouillage: zinc, recouvert epoxyd; Contacts: doré
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E18105-00 — 25.01.2006 —