1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. E18075

E18075

Câble au mètre

AB CABLE, GRAY, 22AWG, PLTC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Câble au mètre à couper
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Version 4 fils
Téléchargement
Technische Details
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...100
Données mécaniques
Poids [g] 5669,9
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
, PVC, gris; 4 x 0,34 mm² / AWG 22, PVC
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E18075-00 — 30.09.2014 —