Tension d'alimentation [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4 |
Température ambiante [°C] | -40...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 181,437 |
---|---|
Matières | TPU |
Matière du corps | TPU |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 4 m, PUR, noir, Ø 5,3 mm; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22 |
Raccordement | Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé |
---|