Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4; (...40 °C) |
Température ambiante [°C] | -25...90 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Poids [g] | 27,4 |
---|---|
Dimensions [mm] | 20 x 20 x 54 |
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | inox |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: inox; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |
---|