- Page d'accueil
- Produits
- E11862
Prise à câbler
E11862
SDOAH040VASFKPG
Prise à câbler
E11862
SDOAH040VASFKPG
- Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
- Large plage de température de fonctionnement
- Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Raccordement fiable du câble à l'aide des bornes à vis
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: EVF566 Comparaison de produits: E11862 / EVF566 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Application | |
---|---|
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés |
Sans silicone | oui |
Données électriques | |
Tension d'alimentation [V] | < 45 AC / < 70 DC |
Courant de sortie total [A] | 4; (...40 °C) |
Conditions d'utilisation | |
Température ambiante [°C] | -25...85 |
Indice de protection | IP 67 |
Données mécaniques | |
Poids [g] | 26,2 |
Matières | PA |
Matière du corps | PA |
Matière écrou moleté | inox |
Remarques | |
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique | |
bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm | |
Raccordement électrique - Connecteur femelle | |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: PA; Verrouillage: inox; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E11862-02 — 22.12.2016 —
![]() |