1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Technologie de connexion AS-Interface
  5. Connecteurs mâles à câbler
  6. E11504

Article de remplacement : EVC812 – Comparaison de produits : E11504 / EVC812
Lors de la sélection de l'article de remplacement et des accessoires, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Date d'arrêt : {{"2020-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

E11504

Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKPG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

  • Contacts dorés pour un raccordement électrique fiable
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Raccordement fiable du câble à l'aide des bornes à vis
  • cruus

Téléchargement
Technische Details
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A] 4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 68
Données mécaniques
Poids [g] 24,8
Dimensions [mm] 20 x 20 x 52
Matières PA
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — E11504-00 — 02.11.2017 —