Boîtier | montage sur rail |
---|
Application | contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation |
---|
Tolérance tension nominale [%] | 10 |
---|---|
Tolérance tension nominale 2 [%] | 10 |
Fréquence nominale AC [Hz] | 50...60 |
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1; Nombre des sorties relais: 1 |
---|
Nombre des sorties relais | 1 |
---|---|
Pouvoir de coupure | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 0...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Plage de réglage [Imp/min] | 500...5000 |
---|
Hystérésis [% de Sr] | 5...100 |
---|---|
Répétabilité [% de Sr] | 1 |
Temporisation de démarrage [s] | 0,5...15 |
---|
Réglage du seuil de commutation | réglage fin dans la plage par potentiomètre |
---|
Température ambiante [°C] | 0...70 |
---|---|
Indice de protection | IP 40 |
Protection bornes | IP 20 |
Boîtier | montage sur rail |
---|---|
Matières | plastique |
Indication |
|
---|