You probably do not come from: Canada. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. DC0102

Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

DC0102

D100/230VAC/3-CHANNEL

Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

DC0102

D100/230VAC/3-CHANNEL

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Boîtier montage sur rail
Dimensions [mm] 75 x 100 x 110
Application
Application contrôle de séquences d'impulsions pour détecter si la vitesse de rotation minimale est atteinte dans des installations; centrifugeuses; agitateurs
Données électriques
Tension nominale AC [V] < 230
Tension nominale DC [V] 24
Tolérance tension nominale [%] 10
Tolérance tension nominale 2 [%] 10
Fréquence nominale AC [Hz] 50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V] 24
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties relais: 3
Sorties
Nombre des sorties relais 3
Pouvoir de coupure 4 A / 250 V AC (30 V DC)
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage [Imp/min] 50...500
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] < 5
Répétabilité [% de Sr] < 5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...55
Indice de protection IP 40
Protection bornes IP 20
Données mécaniques
Boîtier montage sur rail
Dimensions [mm] 75 x 100 x 110
Matières plastique
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, vert
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Remarques
*) boîtier spécial
Raccordement électrique
Raccordement bornes: ...2,5 mm²