Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4 |
---|
Nombre des entrées TOR | 4 |
---|---|
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 3...5 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0,5...1 |
Technologie | AS-i |
---|
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Profil AS-i | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuration E/S AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affectation des bits de paramètres |
|
Type de montage | Interface AS-i pour les embases de câblage pour câble plat ou presse-étoupe |
---|---|
Matières | PA 6-GF30; inox (1.4305/303) |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
cages à ressort: |